17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAT652 ピグタフマットグリーン 61-3592-24

MAT652 ピグタフマットグリーン

通常単価(税別)
32,062
税込単価
35,268
通常出荷日:8日目

【特長】・吸収した液体を内部の吸収層に送る構造になっているため、表面はドライに保たれ、汚れも目立ちませ...

詳細を確認

    型番:

    61-3592-24
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3592-24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3592-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,062
    ( 35,268 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸収した液体を内部の吸収層に送る構造になっているため、表面はドライに保たれ、汚れも目立ちません。
    ・液体によるスリップ事故を防ぎます。
    【商品仕様】
    ・色:グリーン
    ・幅(mm):810
    ・油吸収量(L/枚):66
    ・厚み(mm):3
    ・長さ(m):22.5
    ・質量(kg):6.5
    ・油吸収量(L/m):66

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MAT652 ピグタフマットグリーンの型番61-3592-24のページです。 型番61-3592-24に関する仕様情報を記載しております。
    MAT652 ピグタフマットグリーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MAT652 ピグタフマットグリーン
    LOOK MAT
    ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ
    ピグエレファントマット MATシリーズ
    ピグチャットマット MATシリーズ
    ピグマット ヘビーウェイト MATシリーズ
    メーカーアズワン旭化成アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格32,06210,13022,000 -39,898 -26,77122,781 -
    通常出荷日8日目1日目8日目8日目〜1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト