17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オリジナルピグソックス(204/404)

オリジナルピグソックス(204/404)

通常単価(税別)
17,45430,175
税込単価
19,19933,193
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・環境にやさしい天然素材のコーンコブを素材としたソックスタイプの吸収材

  • 詳細
    チューブタイプ
  • 油吸収量(L/本)
    1.9
  • 外径(mm)
    80
  • 長さ(m)
    1.07
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

油吸収量(L/箱)

質量(kg)

商品詳細種別

最小発注数量
-
21.3
404
1個
38
9.1
204
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,175
( 33,193 )
8日目
17,454
( 19,199 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしい天然素材のコーンコブを素材としたソックスタイプの吸収材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリジナルピグソックス(204/404)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリジナルピグソックス(204/404)
オリジナル吸収ソックス
オリジナルピグソックス 404
ピグチャットマット MATシリーズ
ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ
ピグマット ヘビーウェイト ロール MATシリーズ
メーカーアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションアズワンアズワンアズワン
通常価格17,454-14,953 -26,02326,77134,942 -50,800 -
通常出荷日8日目〜1日目1日目1日目〜8日目8日目〜
詳細チューブタイプ--ミシン目入りミシン目入り-
油吸収量(L/本)1.9-----
外径(mm)80-----
長さ(m)1.07--22.5-45

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト