17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

60930クレシアオイル吸着マット薄手 61-0407-50

60930クレシアオイル吸着マット薄手

通常単価(税別)
15,400
税込単価
16,940
通常出荷日:1日目

【特長】・リーズナブルな吸着マット1枚で300gの油を吸着【商品仕様】・ケース入数:100枚・シートサ...

詳細を確認

    型番:

    61-0407-50
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0407-50の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0407-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,400
    ( 16,940 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・リーズナブルな吸着マット1枚で300gの油を吸着
    【商品仕様】
    ・ケース入数:100枚
    ・シートサイズ:500×400mm(厚さ1.5mm)
    ・吸着量:300g/枚
    ・素材:ポリプロピレン
    ・60930

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    60930クレシアオイル吸着マット薄手の型番61-0407-50のページです。 型番61-0407-50に関する仕様情報を記載しております。
    60930クレシアオイル吸着マット薄手のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    60930クレシアオイル吸着マット薄手
    クレシアオイル吸着マットPP-100薄手
    オイル吸着マット
    オイル吸着マット(油専用)
    オイル吸着マット 60900シリーズ
    オイル吸着マット パワフルECO
    メーカーアズワン日本製紙クレシア関西工具製作所エスコアズワン日本製紙クレシア
    通常価格15,40012,09814,40018,80019,76914,626 -
    通常出荷日1日目2日目4日目1日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト