17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ごみ袋(30~90L)【20~30個入り】
エスコ
吸収剤
アズワン
メッシュ袋
トラスコ中山

液体吸収材HA8010 パルプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,000
税込単価
23,100

【特長】・危険な液体漏れをすばやく吸収できます。 ・ほとんどの酸やアルカリ、溶...

詳細情報を確認する

型番:

1-3653-01
解除
    数量:

    1-3653-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-3653-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,000
    ( 23,100 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・危険な液体漏れをすばやく吸収できます。
    ・ほとんどの酸やアルカリ、溶剤等を吸収します。
    【商品仕様】
    ・型番:HA8010パルプ
    ・内容量:約2.9kg
    ・素材:PP(ポリプロピレン)
    ・吸収量:約22.7L
    ・ハズマットピグ®パルプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    液体吸収材HA8010 パルプの型番1-3653-01のページです。 型番1-3653-01に関する仕様情報を記載しております。
    液体吸収材HA8010 パルプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    液体吸収材HA8010 パルプ
    液体吸収材
    油・液体用吸収材
    液体吸収マット
    液体吸収シート
    SA8010 ピグスキマーパルプ
    メーカーアズワンアズワンエスコアズワンアズワンアズワン
    通常価格21,00019,115 -39,08613,000 -24,173 -17,200
    通常出荷日8日目1日目〜1日目1日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました