17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポルベックダスタークロス 61-9695-56

ポルベックダスタークロス

通常単価(税別)
20,563
税込単価
22,619
通常出荷日:10日目

【特長】・静電気の力によってゴミを吸着・長い繊維を用いた独自のパイル構造がチリやホコリをしっかりホール...

詳細を確認

    型番:

    61-9695-56
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-9695-56の仕様・寸法情報

    シートサイズ(mm)
    200mm×470mm
    -
    -

    絞り込み条件

    • シートサイズ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9695-56

    シートサイズ

    (mm)

    最小発注数量
    200mm×470mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,563
    ( 22,619 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・静電気の力によってゴミを吸着
    ・長い繊維を用いた独自のパイル構造がチリやホコリをしっかりホールドします
    ・0.1μmレベルの細菌や花粉、チリ・ホコリなど、微細なダストの除去に最適
    ・病院や介護施設での院内感染防止にも広く利用されています

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポルベックダスタークロスの型番61-9695-56のページです。 型番61-9695-56に関する仕様情報を記載しております。
    ポルベックダスタークロスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポルベックダスタークロス
    キムタオル用ディスペンサ
    クレシアカウンタークロス
    ハイジェネ ピンク ハンディワイパー
    キムテックス ホワイト
    ベンコットラボ 90枚×60袋入19×21cm連続取り出し
    メーカーアズワンケニスケニス日本製紙クレシア日本製紙クレシアコクゴ
    通常価格20,5633,62621,31811,14329,39024,000
    通常出荷日10日目7日目7日目〜1日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト