17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モップリンガー BW-30

通常単価(税別)
28,819
税込単価
31,701
通常出荷日:15日目

【特長】・レバーを上下させるだけで固絞りでき、絞り調節も容易です。・防錆性・耐久性に優れています。【商...

詳細を確認

    型番:

    1-2789-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    1-2789-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,819
    ( 31,701 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レバーを上下させるだけで固絞りでき、絞り調節も容易です。
    ・防錆性・耐久性に優れています。
    【商品仕様】
    ・型番:BW-30
    ・サイズ(mm):370×260×180
    ・材質:本体/ステンレス、ローラー/ゴム
    ・重量:3.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モップリンガー BW-30の型番1-2789-01のページです。 型番1-2789-01に関する仕様情報を記載しております。
    モップリンガー BW-30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モップリンガー BW-30
    フイトルモップ(化学モップ)T-30
    テラモト ニュー自在ホーキ 30cm
    (除塵クロス) プロテック マイクロクロス 150 (30枚入)
    スポンジモップ
    ライトモップ用ダスター ライトダスターS
    メーカーアズワン山崎産業テラモト山崎産業トラスコ中山テラモト
    通常価格28,8192,5031,5322,7883,12016,202 -
    通常出荷日15日目2日目2日目11日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト