17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

119933 スクイージー1箱10本入 61-9695-49

119933 スクイージー1箱10本入

通常単価(税別)
93,956
税込単価
103,352
通常出荷日:19日目

【特長】・オートクレーブテストのVileda社内での実施(121℃で20分間)・90℃の温水で洗える・...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-9695-49
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-9695-49
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    93,956
    ( 103,352 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オートクレーブテストのVileda社内での実施(121℃で20分間)
    ・90℃の温水で洗える
    ・テレスコピックハンドルに装着可能
    【商品仕様】
    ・組成:ジョイント(回転部分):ポリプロピレン、クリップ:ポリアミド、スクイージー:TPE(サーモプラスチックエラストマー)、フレーム:陽極酸化アルミ
    ・サイズ:50cm
    ・重さ:225g
    ・入数:10本/箱

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    119933 スクイージー1箱10本入の型番61-9695-49のページです。 型番61-9695-49に関する仕様情報を記載しております。
    119933 スクイージー1箱10本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    119933 スクイージー1箱10本入
    ミヅシマ フロアドライヤー 45cm 10イリ
    ドライヤー
    TRUSCO ジョイントブラシ 30mm HACCP対応 ホワイト
    たてよこブラシスペア
    プロワイパーMM伸縮ポール
    メーカーアズワンミヅシマ工業テラモトトラスコ中山山崎産業テラモト
    通常価格93,95623,854 -6,185 -1,7171,3981,274
    通常出荷日19日目4日目4日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト