17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WIP100 ピグバリューワイパー 61-3592-84

WIP100 ピグバリューワイパー

通常単価(税別)
19,632
税込単価
21,595
通常出荷日:15日目

【特長】・吸収性の高いリサイクル紙を100%使った、工業用の丈夫なワイパーです。・拭き取る表面をクリー...

詳細を確認

    型番:

    61-3592-84
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3592-84
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,632
    ( 21,595 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸収性の高いリサイクル紙を100%使った、工業用の丈夫なワイパーです。
    ・拭き取る表面をクリーンで乾いた状態に保ちます。
    ・オイル、グリス、水溶性液体を吸収。窓の洗浄や機械の拭き取りなどに理想的です。
    ・両面タイプ。ソフトでなめらかな表面は、顔や手にやさしく、ざらついた表面は頑固な汚れをしっかり捕らえます。
    ・軽い拭き取り作業に理想的です。
    【商品仕様】
    ・縦(mm):310
    ・横(mm):337
    ・1パック(枚):50
    ・1箱(パック):18
    ・1箱(枚):900
    ・質量(kg):5.9
    ・ワイプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    WIP100 ピグバリューワイパーの型番61-3592-84のページです。 型番61-3592-84に関する仕様情報を記載しております。
    WIP100 ピグバリューワイパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト