ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 梱包結束機 しめしめ60【1~100個入り】 |
|
ミスミ 気泡緩衝材 ノンカッタータイプ【3~4個入り】 |
|
ミスミ ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】 |
【特長】
・結束ベルトの締めつけや切断が容易に行えます。
・フリーサイズに結束でき、結束後にごみも発生しません。
・本体・クリップすべて脱塩ビ樹脂を使用していますので、焼却時にダイオキシンの発生がほとんどありません。
【商品仕様】
・材質:本体/ABS樹脂、ベルト/66ナイロン樹脂、クリップ/ポリアセタール樹脂
・本体付属品:ベルト15m×1本・クリップ×100個
・型番:GJ45S
・本体セット
・重量(g):315
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引締機(PPバンド用)
1通常価格(税別):14,182円

トラスコ中山
帯鉄封かん機
5通常価格(税別):8,387円~

トラスコ中山
荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm
5通常価格(税別):19,612円

昌弘機工
荷造機用パーツ(SPOT-90用)
0通常価格(税別):151円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

コクゴ
パコールチャック袋
0通常価格(税別):156円~