17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEフロログラス糸 0.6φ×20m 61-4393-22

PTFEフロログラス糸 0.6φ×20m

通常単価(税別)
4,023円
税込単価
4,425円
通常出荷日:1日目

【特長】・良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の...

詳細を確認

    型番:

    61-4393-22
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-4393-22の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4393-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,023円
    ( 4,425円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。
    ・PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
    【商品仕様】
    ・張り強さ:10.9㎏
    ・太さ:0.6φ
    ・サイズ:20m巻

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PTFEフロログラス糸 0.6φ×20mの型番61-4393-22のページです。 型番61-4393-22に関する仕様情報を記載しております。
    PTFEフロログラス糸 0.6φ×20mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEフロログラス糸 0.6φ×20m
    PTFEフロログラス糸 0.6φ×20m フロン工業
    PPロープ Φ5mm×300m・Φ6×300m
    たこ糸 20~520m
    6.0mmx200m PPロープ
    6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻)
    メーカーアズワンフロン工業アズワンユタカメイクエスコエスコ
    通常価格4,023円4,023円1,354円 -456円 -2,444円 -8,413円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました