17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE紐 TFE F-7002シリーズ

PTFE紐 TFE F-7002シリーズ

通常単価(税別)
11,14215,000
税込単価
12,25616,500
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます・滅菌、乾燥、紛失、混同、割れ防止等にご利用下さい

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    最小発注数量
    白2.0m/mφ
    10m
    1個
    白0.8m/mφ
    10m
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,000
    ( 16,500 )
    1日目
    11,142
    ( 12,256 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます
    ・滅菌、乾燥、紛失、混同、割れ防止等にご利用下さい

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PTFE紐 TFE F-7002シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFE紐 TFE F-7002シリーズ
    マイカロンF
    ロープシリーズ ポリエステル
    江戸打ち紐 PARシリーズ
    PTFEフロログラス糸 0.6φ×20m
    ロープシリーズ パイレンロープ
    メーカーアズワン石本マオラン三友産業ユタカメイクアズワン三友産業
    通常価格11,142-413 -261 -6,213 -3,340448 -
    通常出荷日1日目4日目3日目〜1日目〜1日目2日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト