ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

TR4-B 蛍光トラテープ

TR4-B 蛍光トラテープ 61-3417-92
通常単価(税別)
4,953
税込単価
5,448
通常出荷日:8日目

【特長】・薄暗いところで効果を発揮。【商品仕様】・材質:蛍光エンビ(オレンジ)・サイズ:45mm幅×1...

詳細を確認

型番:

61-3417-92
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3417-92の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
45
テープ厚(mm)
0.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-3417-92
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,953
( 5,448 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄暗いところで効果を発揮。
【商品仕様】
・材質:蛍光エンビ(オレンジ)
・サイズ:45mm幅×10m×0.2mm
・TR4-B

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TR4-B 蛍光トラテープの型番61-3417-92のページです。 型番61-3417-92に関する仕様情報を記載しております。
TR4-B 蛍光トラテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TR4-B 蛍光トラテープ
蛍光トラテープ TR4
TR4-D 蛍光トラテープ
TR2-D トラテープ
TR2-E トラテープ
TR6-A トラテープ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,9535,212 -5,44916,87824,31621,615
通常出荷日8日目1日目〜8日目8日目8日目15日目
テープ長さ(m)101010202030
テープ幅(mm)45-4529044060
テープ厚(mm)0.20.20.20.10.10.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト