17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

TR6-A トラテープ

TR6-A トラテープ 61-3417-79
通常単価(税別)
21,615
税込単価
23,777
通常出荷日:15日目

【特長】・蓄光テープは非常の際、明かりが消えても数分間光ります。・安全マーキングについて・安全マーキン...

詳細を確認

型番:

61-3417-79
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3417-79の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
30
テープ幅(mm)
60
テープ厚(mm)
0.2
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3417-79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,615
( 23,777 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光テープは非常の際、明かりが消えても数分間光ります。
・安全マーキングについて
・安全マーキングとは、安全標識等とは別に、安全のメッセージを伝える必要のある対象物や位置を明確にするためのマーキングのこと。安全色とその対比色とを交互に配した色帯により、4種類のメッセージを表します。
・○危険位置を警告○禁止区域または防火設備の位置を表示○指示を表示○安全状態を表示
・テープの色分けサイズは目安であり、製造上の都合で、位置にバラツキがあります。
【商品仕様】
・材質:蓄光エンビ
・サイズ:60mm幅×30m×0.2mm
・蓄光シマテープ 貼り付けるとトラ模様になるテープです。
・TR6-A

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TR6-A トラテープの型番61-3417-79のページです。 型番61-3417-79に関する仕様情報を記載しております。
TR6-A トラテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TR6-A トラテープ
蓄光シマテープ TR6-A
TR2-D トラテープ
TR2-E トラテープ
TR4-D 蛍光トラテープ
TR4-B 蛍光トラテープ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,61517,54716,87824,3165,4494,953
通常出荷日15日目1日目8日目8日目8日目8日目
テープ長さ(m)303020201010
テープ幅(mm)60602904404545
テープ厚(mm)0.20.20.10.10.20.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト