17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)

高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)
通常単価(税別)
8,97130,171
税込単価
9,86833,188
通常出荷日:8日目

【特長】・環境にも優しい高輝度蓄光テープ。・初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

テープ長さ

(m)

テープ幅

(mm)

最小発注数量
5
25
1個
10
25
1個
10
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,971
( 9,868 )
8日目
17,253
( 18,978 )
8日目
30,171
( 33,188 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にも優しい高輝度蓄光テープ。
・初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。
・SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)
高輝度蓄光テープ 幅 25mm・50mm
高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)
高輝度蓄光テープ
超高輝度蓄光テープ
高輝度蓄光テープ(矢印付)
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンエスコ日本緑十字社アズワン
通常価格8,971-18,400 -14,065 -6,370 -13,186 -27,468 -
通常出荷日8日目1日目8日目1日目1日目8日目
文字内容(文字なし)-(文字なし)--(文字なし)
テープ厚(mm)0.30.40.50.60.50.3
材質詳細PET-PET---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング