ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アズワン フロアラインテープ 2570シリーズ イエロー

アズワン フロアラインテープ 2570シリーズ イエロー 61-3418-16
通常単価(税別)
4,6424,037
税込単価
5,1064,441
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・安全通路等の区画表示に最適。・基材に軟質エンビを使用しているので、柔軟性に優れ、フラットな床...

詳細を確認

型番:

61-3418-16
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3418-16の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.2(±0.03)
色系統
イエロー
単品/パック
単品
基材詳細
軟質エンビ

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3418-16

テープ幅

(mm)

最小発注数量
100
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6424,037
( 4,441 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全通路等の区画表示に最適。
・基材に軟質エンビを使用しているので、柔軟性に優れ、フラットな床面にはどのような床材にもよく馴染みます。
・貼りつける際には、床面のホコリや油分を取り除いて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン フロアラインテープ 2570シリーズ イエローの型番61-3418-16のページです。 型番61-3418-16に関する仕様情報を記載しております。
アズワン フロアラインテープ 2570シリーズ イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン フロアラインテープ 2570シリーズ イエロー
アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻
ユニオーバーコートテープ 863-619
ガードテープ(ラインテープ)黒 GTシリーズ
路面反射ラインテープ MTシリーズ
クリーンルーム用ラインテープ 2590シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,64225,90013,20016,212 -2,185 -2,000 -
通常出荷日4日目1日目8日目8日目1日目1日目〜
テープ長さ(m)203320100533
テープ厚(mm)0.2(±0.03)0.1420.10.21.60.14
色系統イエローイエロークリア(透明)ブラック--
単品/パック単品パック単品単品-単品
基材詳細軟質エンビ表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)透明ポリエステルフィルムエンビ(表面PET加工)-表面:PET

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト