17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DB-1000ドレン水回収ボトル 62-0956-04

DB-1000ドレン水回収ボトル

通常単価(税別)
4,643
税込単価
5,107
通常出荷日:1日目

【特長】・コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。・回収容量は1000mLで...

詳細を確認

    型番:

    62-0956-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-0956-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-0956-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,643
    ( 5,107 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。
    ・回収容量は1000mLです。
    ・排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。
    【商品仕様】
    ・型番:DB-1000
    ・入口口径:φ6ワンタッチ継手
    ・容量:1000mL
    ・サイズ:95×95×200mm
    ・重量:乾燥状態で140g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DB-1000ドレン水回収ボトルの型番62-0956-04のページです。 型番62-0956-04に関する仕様情報を記載しております。
    DB-1000ドレン水回収ボトルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DB-1000ドレン水回収ボトル
    DF-2Pメカ式ドレン水排出器
    エアコンプレッサードレン水(排水・廃水)清水処理装置"ドレントーレ"
    電磁式オートドレントラップ
    ドレン排出器 電子トラップ (圧力開閉式・アンローダー式兼用)
    廃液回収容器(チューブ接続キャップ用) 290×138×340mm ジャバラノズルなし
    メーカーアズワンアズワンJOHNANオリオン機械フクハラアズワン
    通常価格4,64313,927121,148 -56,875 -38,8491,720
    通常出荷日1日目1日目9日目4日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドレン排出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト