17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DF-2Pメカ式ドレン水排出器 62-0956-03

DF-2Pメカ式ドレン水排出器

通常単価(税別)
13,927
税込単価
15,320
通常出荷日:1日目

【特長】・コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の排出器です。・手を汚さずにドレン水を排出できます。・...

詳細を確認

    ご注意

    • 62-0956-03の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

    型番:

    62-0956-03
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    62-0956-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,927
    ( 15,320 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の排出器です。
    ・手を汚さずにドレン水を排出できます。
    ・踏んでいる間だけ排出する方式です。
    ・接水部はステンレスで腐食しにくい構造です。
    ・ドレンボトルと組み合わせで回収が楽です。
    ・弊社のYCシリーズやPCシリーズなどの小型コンプレッサーに最適です。
    ・ドレン水回収ボトル:DB-1000との併用を推奨します。
    【商品仕様】
    ・型番:DF-2P
    ・操作方式:常時閉 リターン型
    ・ポート数:2ポート
    ・配管接続口径:IN/OUTともφ6ワンタッチ継手
    ・使用流体:水、圧縮空気
    ・使用圧力範囲:0~0.9MPa
    ・保証耐圧力:1MPa
    ・使用温度範囲:0~60℃
    ・主要材質:軟鋼(亜鉛メッキ) 接液部はステンレス
    ・サイズ:90×74×39mm
    ・重量:370g※ドレン水回収ボトル:DB-1000との併用を推奨します。

    ご注意

    • 62-0956-03の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DF-2Pメカ式ドレン水排出器の型番62-0956-03のページです。 型番62-0956-03に関する仕様情報を記載しております。
    DF-2Pメカ式ドレン水排出器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DF-2Pメカ式ドレン水排出器
    ドレン排出器 電子トラップ (圧力開閉式・アンローダー式兼用)
    DB-1000ドレン水回収ボトル
    電磁式オートドレントラップ
    エアコンプレッサードレン水(排水・廃水)清水処理装置"ドレントーレ"
    メーカーアズワンフクハラアズワンオリオン機械JOHNAN
    通常価格13,92738,8494,64356,875 -121,148 -
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドレン排出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト