ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

VSRC600QF25Sダストフィルター

VSRC600QF25Sダストフィルター 61-3612-26
通常単価(税別)
190,120
税込単価
209,132
通常出荷日:19日目

【特長】・真空ポンプ保護用のフィルターです。・ポンプ内に入り込む粒子、ゴミ、ミスト等を捕捉、低減させま...

詳細を確認

型番:

61-3612-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-3612-26の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3612-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190,120
( 209,132 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ポンプ保護用のフィルターです。
・ポンプ内に入り込む粒子、ゴミ、ミスト等を捕捉、低減させます。
・ステンレス製のエレメントの採用により腐食に強く、100μm以上のダストを捕捉します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VSRC600QF25Sダストフィルターの型番61-3612-26のページです。 型番61-3612-26に関する仕様情報を記載しております。
VSRC600QF25Sダストフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VSRC600QF25Sダストフィルター
佐藤真空 CT-D-600 オイルミスト トラップ
EMF20用フィルターエレメント A223-04-199
東京硝子 オイルミストトラップ TMC-600 0180-64-56-02
東京硝子 オイルミストトラップ TMO-600 0180-64-56-01
ドライ真空ポンプ DA-120S
メーカーアズワン三商三商東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格190,12034,00016,60049,16242,483165,647
通常出荷日19日目12日目3日目20日目20日目1日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品ドライ形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト