17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式 61-3427-78

FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式

通常単価(税別)
16,400
税込単価
18,040
通常出荷日:8日目

【特長】・無風、雨に負けない。・3段階に伸縮し、小サイズから大サイズまでの3サイズの旗をフラッグキーパ...

詳細を確認

    型番:

    61-3427-78
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3427-78
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,400
    ( 18,040 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・無風、雨に負けない。
    ・3段階に伸縮し、小サイズから大サイズまでの3サイズの旗をフラッグキーパーひとつで掲げる事ができます。本体は上段用、下段用として兼用する事が可能です。ヒモとクリップの4点留めで、雨に濡れても社旗が見えなくなる事がありません。
    【商品仕様】
    ・材質:スチール
    ・キャップ付 48.6mmφ単管に取付可能 下段用として使用の際は、キャップは使用しません。大切に保管して下さい。 単管は取り扱っておりません。
    ・対応旗幅寸法:1000mm・1300mm・1500mm
    ・旗別売
    ・FK-1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式の型番61-3427-78のページです。 型番61-3427-78に関する仕様情報を記載しております。
    FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式
    緑十字 フラッグキーパー FK-1
    フラッグキーパー
    マイゾックス マイポール3MX2段
    フラッグホルダー
    桃太郎旗用伸縮ポール
    メーカーアズワン日本緑十字社アラオマイゾックスユニットユニット
    通常価格16,40011,9949,9083,4497,688 -1,047 -
    通常出荷日8日目4日目1日目4日目2日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト