17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し 61-3427-25

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3427-25

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・スライドベースが2段階で引き出せ、安定感も抜群。
・スペースに応じて引き出せるスライドベースは四方に杭打ちできるので、高さのあるポールも安定して立てられます。ウォーターウエイトタイプ。
【商品仕様】
・材質:ポリエチレン
・サイズ:(収納時)180×330×330mm・(展開時)180×500×500mm
・重量:1.6kg・(満水時)13.6kg
・使用方法1.ポール支持口にポールを奥までしっかり入れます。2.ネジ式なので、ぐらつかなくなるまで回して締めてください。3.ポールの高さなど必要に応じスライドベースを引き出してください。
・ノボリヨウポールダイKガタ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト