17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノボリ用ストッパー からみつき防止 61-3427-21

ノボリ用ストッパー からみつき防止

通常単価(税別)
910
税込単価
1,001
通常出荷日:1日目

【特長】・旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。【商品仕様】・材質:樹脂製・入数:...

詳細を確認

    型番:

    61-3427-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3427-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3427-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    910
    ( 1,001 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。
    【商品仕様】
    ・材質:樹脂製
    ・入数:5個1組
    ・色:白
    ・3mポール用
    ・ノボリヨウストッパー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ノボリ用ストッパー からみつき防止の型番61-3427-21のページです。 型番61-3427-21に関する仕様情報を記載しております。
    ノボリ用ストッパー からみつき防止のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノボリ用ストッパー からみつき防止
    ノボリ用からみつき防止ストッパー ノボリ用ストッパー
    ノボリ用ポール
    ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し 日本緑十字社
    吹流シ用金具吹流シ用金具
    グリーンクロス のぼり用サインポール
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワン日本緑十字社アラオグリーンクロス
    通常価格9108861,3635,1996,491736
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト