17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノボリ用ポール 61-3427-18

ノボリ用ポール

通常単価(税別)
1,363
税込単価
1,499
通常出荷日:1日目

【特長】・ノボリ旗が、巻きつきません。・2段伸縮式で、長さ調節可能。ターンキャップにより横棒が回転する...

詳細を確認
  • 材質
    鋼管樹脂コーティング
  • サイズ
    高さ/約1600~3000mm、ポール/22mmφ、伸縮ポール/19mmφ、横棒/850mm

型番:

61-3427-18
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3427-18の仕様・寸法情報

材質
鋼管樹脂コーティング
サイズ
高さ/約1600~3000mm、ポール/22mmφ、伸縮ポール/19mmφ、横棒/850mm
商品詳細種別
-
-

絞り込み条件

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3427-18

商品詳細種別

最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,363
( 1,499 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノボリ旗が、巻きつきません。
・2段伸縮式で、長さ調節可能。ターンキャップにより横棒が回転するため風でノボリが巻きつきません。横棒はカットでき、ノボリの幅と合わせられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノボリ用ポールの型番61-3427-18のページです。 型番61-3427-18に関する仕様情報を記載しております。
ノボリ用ポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノボリ用ポール
ノボリ用ポールA-W
ノボリ用ポール ノボリ用ポールA-BK
ノボリ用ポール ノボリ用ポールA-BL
重り10kg(クイックテント用) 835-608A
ノボリ用ストッパー からみつき防止
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワン
通常価格1,3631,4671,5001,46613,900910
通常出荷日1日目2日目1日目1日目10日目1日目
材質鋼管樹脂コーティング-----
サイズ高さ/約1600~3000mm、ポール/22mmφ、伸縮ポール/19mmφ、横棒/850mm---Φ250×H52-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト