17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

LEDソーラーチューブ
日本緑十字社
オーロラ
キタムラ産業
ニコUFO 夜間自動点灯タイプ
日動工業
光るスポークかざり ASKシリーズ

光るスポークかざり ASKシリーズ

通常単価(税別)
640
税込単価
704
通常出荷日:10日目

【特長】・車のヘッドライトに反射して遠目からもくっきり見えて安心。・カチッとはめるだけ。

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 入数

  • サイズ

  • 商品詳細種別

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

入数

サイズ

商品詳細種別

メーカー型番

内容量

最小発注数量
1パック(8個入)
Φ7×70mm
スティック
ASK-03
1パック(8個)
2個
1パック(9個入)
Φ13×15mm
ビーズ
ASK-04
1パック(9個)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
640
( 704 )
10日目
640
( 704 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車のヘッドライトに反射して遠目からもくっきり見えて安心。
・カチッとはめるだけ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光るスポークかざり ASKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光るスポークかざり ASKシリーズ
クレーン関係標識 スチール
反射表示板 避難誘導標識
バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板
バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製
危険地域室標識 「変電設備/High voltage substation」
メーカーアズワン日本緑十字社ユニットユニット日本緑十字社日本緑十字社
通常価格6405,207 -11,486457 -280 -813
通常出荷日10日目4日目4日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
その他オプション-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト