17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

指差B 指差呼称ステッカー 61-3421-51

指差B 指差呼称ステッカー

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:指差確認 ゼロ災でいこうヨシ!!・材質:オレフィンステッカー・入数:10枚1組...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    φ50
  • 種類
    指差確認 ゼロ災でいこうヨシ!!
  • 材質
    オレフィン
  • 内容量
    1組(10枚入)

型番:

61-3421-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3421-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
φ50
種類
指差確認 ゼロ災でいこうヨシ!!
材質
オレフィン
内容量
1組(10枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3421-51

内容量

最小発注数量
1組(10枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:指差確認 ゼロ災でいこうヨシ!!
・材質:オレフィンステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:50mm丸
・ユビサシB

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

指差B 指差呼称ステッカーの型番61-3421-51のページです。 型番61-3421-51に関する仕様情報を記載しております。
指差B 指差呼称ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指差B 指差呼称ステッカー
指差呼称ステッカー「指差確認ゼロ災でいこうヨシ!!」
貼656 ステッカー標識
貼652 ステッカー標識
貼653 ステッカー標識
貼604 ステッカー標識
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,1001,0761,4601,3551,4411,460
通常出荷日8日目1日目10日目10日目1日目2日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)φ50-90×36090×36090×360360×90
種類指差確認 ゼロ災でいこうヨシ!!-高温注意立入禁止関係者以外立入禁止開放厳禁
材質オレフィン-ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)
内容量1組(10枚入)-1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト