17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼658 ステッカー標識 61-3416-26

貼658 ステッカー標識

通常単価(税別)
1,460
税込単価
1,606
通常出荷日:1日目

【特長】・ピクトと英文表記付きのステッカーが新発売!【商品仕様】・表示内容:足元注意・材質:ユポステッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    90×360
  • 種類
    足元注意
  • 材質
    ユポ(合成紙)
  • 内容量
    1組(3枚入)

型番:

61-3416-26
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3416-26の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
90×360
種類
足元注意
材質
ユポ(合成紙)
内容量
1組(3枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3416-26

内容量

最小発注数量
1組(3枚入)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,460
( 1,606 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピクトと英文表記付きのステッカーが新発売!
【商品仕様】
・表示内容:足元注意
・材質:ユポステッカー
・入数:3枚1組
・サイズ:90×360mm
・横型
・ハリ658

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貼658 ステッカー標識の型番61-3416-26のページです。 型番61-3416-26に関する仕様情報を記載しております。
貼658 ステッカー標識のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場内で使用
5
満足度:5.0
工場内の配管や配線でつまずきやすい場所に注意喚起のために使用しています。大きさが良かったことと価格が安価でしたので、この...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼658 ステッカー標識
ステッカー標識 横型 90×360mm
貼604 ステッカー標識
貼652 ステッカー標識
貼656 ステッカー標識
貼657 ステッカー標識
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,4601,468 -1,4701,3551,4601,460
通常出荷日1日目1日目2日目10日目10日目8日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)90×360-360×9090×36090×36090×360
種類足元注意-開放厳禁立入禁止高温注意頭上注意
材質ユポ(合成紙)-ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)
内容量1組(3枚入)-1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト