17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼657 ステッカー標識 61-3416-25

貼657 ステッカー標識【3個入り】

通常単価(税別)
1,460
税込単価
1,606
通常出荷日:8日目

【特長】・ピクトと英文表記付きのステッカーが新発売!【商品仕様】・表示内容:頭上注意・材質:ユポステッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    90×360
  • 種類
    頭上注意
  • 材質
    ユポ(合成紙)
  • 内容量
    1組(3枚入)

型番:

61-3416-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

61-3416-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
90×360
種類
頭上注意
材質
ユポ(合成紙)
内容量
1組(3枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3416-25

内容量

最小発注数量
1組(3枚入)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,460
( 1,606 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピクトと英文表記付きのステッカーが新発売!
【商品仕様】
・表示内容:頭上注意
・材質:ユポステッカー
・入数:3枚1組
・サイズ:90×360mm
・横型
・ハリ657

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貼657 ステッカー標識の型番61-3416-25のページです。 型番61-3416-25に関する仕様情報を記載しております。
貼657 ステッカー標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼657 ステッカー標識
ステッカー標識 横型 90×360mm
貼658 ステッカー標識
貼604 ステッカー標識
貼652 ステッカー標識
貼656 ステッカー標識
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,4601,468 -1,4601,4701,3551,460
通常出荷日8日目1日目1日目2日目10日目10日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)90×360-90×360360×9090×36090×360
種類頭上注意-足元注意開放厳禁立入禁止高温注意
材質ユポ(合成紙)-ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)
内容量1組(3枚入)-1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト