17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼655 ステッカー標識 61-3416-23

貼655 ステッカー標識

通常単価(税別)
1,460
税込単価
1,606
通常出荷日:1日目

【特長】・ピクトと英文表記付きのステッカーが新発売!【商品仕様】・表示内容:高電圧危険・材質:ユポステ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    90×360
  • 種類
    高電圧危険
  • 材質
    ユポ(合成紙)
  • 内容量
    1組(3枚入)

型番:

61-3416-23
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3416-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
90×360
種類
高電圧危険
材質
ユポ(合成紙)
内容量
1組(3枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3416-23

内容量

最小発注数量
1組(3枚入)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,460
( 1,606 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピクトと英文表記付きのステッカーが新発売!
【商品仕様】
・表示内容:高電圧危険
・材質:ユポステッカー
・入数:3枚1組
・サイズ:90×360mm
・横型
・ハリ655

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貼655 ステッカー標識の型番61-3416-23のページです。 型番61-3416-23に関する仕様情報を記載しております。
貼655 ステッカー標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼655 ステッカー標識
ステッカー標識 横型 90×360mm
貼656 ステッカー標識
貼658 ステッカー標識
貼657 ステッカー標識
貼608 ステッカー標識
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,4601,4291,4601,4601,4601,365
通常出荷日1日目1日目10日目1日目8日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)90×360-90×36090×36090×360360×90
種類高電圧危険-高温注意足元注意頭上注意足元注意
材質ユポ(合成紙)-ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)
内容量1組(3枚入)-1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト