17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼653 ステッカー標識 61-3416-21

貼653 ステッカー標識【3個入り】

通常単価(税別)
1,441
税込単価
1,585
通常出荷日:1日目

【特長】・ピクトと英文表記付きのステッカーが新発売!【商品仕様】・表示内容:関係者以外立入禁止・材質:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    90×360
  • 種類
    関係者以外立入禁止
  • 材質
    ユポ(合成紙)
  • 内容量
    1組(3枚入)

型番:

61-3416-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

61-3416-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
90×360
種類
関係者以外立入禁止
材質
ユポ(合成紙)
内容量
1組(3枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3416-21

内容量

最小発注数量
1組(3枚入)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,441
( 1,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピクトと英文表記付きのステッカーが新発売!
【商品仕様】
・表示内容:関係者以外立入禁止
・材質:ユポステッカー
・入数:3枚1組
・サイズ:90×360mm
・横型
・ハリ653

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貼653 ステッカー標識の型番61-3416-21のページです。 型番61-3416-21に関する仕様情報を記載しております。
貼653 ステッカー標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼653 ステッカー標識
貼656 ステッカー標識
貼658 ステッカー標識
貼657 ステッカー標識
貼608 ステッカー標識
貼112 ステッカー標識
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,4411,4601,4601,4601,3652,598
通常出荷日1日目10日目1日目8日目1日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)90×36090×36090×36090×360360×9090×360
種類関係者以外立入禁止高温注意足元注意頭上注意足元注意立入禁止
材質ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)
内容量1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)1組(10枚入)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト