17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GK-38(高温危険) 外国語ステッカー 61-3413-60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GK-38(高温危険) 外国語ステッカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3413-60

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・イラストステッカーと外国語ステッカーをセットでご利用ください。
【商品仕様】
・材質:PETステッカー
・入数:5枚1組
・サイズ:(イラストステッカー)120×100mm・(外国語ステッカー)120×200mm
・イラストステッカー(日本語入)
・GK-38(コウオンキケン)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
120×100
種類
高温注意
材質
PET
内容量
1組(5枚入)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト