17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GK-1(安全靴着用) 外国語ステッカー 61-3412-90

GK-1(安全靴着用) 外国語ステッカー

通常単価(税別)
1,393
税込単価
1,532
通常出荷日:8日目

【特長】・イラストステッカーと外国語ステッカーをセットでご利用ください。【商品仕様】・材質:PETステ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    120×100
  • 種類
    安全靴着用
  • 材質
    PET
  • 内容量
    1組(5枚入)

型番:

61-3412-90
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3412-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
120×100
種類
安全靴着用
材質
PET
内容量
1組(5枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3412-90

内容量

最小発注数量
1組(5枚入)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,393
( 1,532 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イラストステッカーと外国語ステッカーをセットでご利用ください。
【商品仕様】
・材質:PETステッカー
・入数:5枚1組
・サイズ:(イラストステッカー)120×100mm・(外国語ステッカー)120×200mm
・イラストステッカー(日本語入)
・GK-1(アンゼンクツチャクヨウ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GK-1(安全靴着用) 外国語ステッカーの型番61-3412-90のページです。 型番61-3412-90に関する仕様情報を記載しております。
GK-1(安全靴着用) 外国語ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GK-1(安全靴着用) 外国語ステッカー
イラストステッカー(安全靴着用)
GK-20(危険!) 外国語ステッカー
GK-2(ヘルメット着用)外国語ステッカ
JH-29S 安全標識
JH-37S 安全標識
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,3931,4001,3931,3931,6131,613
通常出荷日8日目5日目4日目8日目1日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)120×100-120×100120×100160×120160×120
種類安全靴着用-危険!ヘルメット着用騒音のある職場消火器
材質PET-PETPET塩化ビニル(PVC)塩化ビニル(PVC)
内容量1組(5枚入)-1組(5枚入)1組(5枚入)1パック(5枚)1パック(5枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト