17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼92 証票ステッカー 61-3412-74

貼92 証票ステッカー

通常単価(税別)
512
税込単価
563
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・表示内容:点検済・材質:蒸着PETステッカー・入数:10枚1組・サイズ:30mm丸・ハリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    φ30
  • 種類
    点検済
  • 材質
    PET
  • 内容量
    1組(10枚入)

型番:

61-3412-74
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3412-74の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
φ30
種類
点検済
材質
PET
内容量
1組(10枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3412-74

内容量

最小発注数量
1組(10枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512
( 563 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:点検済
・材質:蒸着PETステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:30mm丸
・ハリ92

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貼92 証票ステッカーの型番61-3412-74のページです。 型番61-3412-74に関する仕様情報を記載しております。
貼92 証票ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼92 証票ステッカー
証票ステッカー「点検済」
貼656 ステッカー標識
貼608 ステッカー標識
貼657 ステッカー標識
貼653 ステッカー標識
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5125401,4601,3731,4601,451
通常出荷日1日目1日目10日目1日目8日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)φ30-90×360360×9090×36090×360
種類点検済-高温注意足元注意頭上注意関係者以外立入禁止
材質PET-ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)
内容量1組(10枚入)-1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト