17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼400 ドア・ノブ標示ステッカー 61-3412-49

貼400 ドア・ノブ標示ステッカー

通常単価(税別)
1,393
税込単価
1,532
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・表示内容:開閉注意 ドアの向こうに人がいます ドアの開閉には注意しましょう・材質:PET...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    150×100
  • 種類
    開閉注意
  • 材質
    PET
  • 内容量
    1組(5枚入)

型番:

61-3412-49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3412-49の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
150×100
種類
開閉注意
材質
PET
内容量
1組(5枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3412-49

内容量

最小発注数量
1組(5枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,393
( 1,532 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:開閉注意 ドアの向こうに人がいます ドアの開閉には注意しましょう
・材質:PETステッカー
・入数:5枚1組
・サイズ:150×100mm
・ハリ400

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貼400 ドア・ノブ標示ステッカーの型番61-3412-49のページです。 型番61-3412-49に関する仕様情報を記載しております。
貼400 ドア・ノブ標示ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼400 ドア・ノブ標示ステッカー
ドア・ノブ標示ステッカー 貼400 150×100mm
貼655 ステッカー標識
貼608 ステッカー標識
貼604 ステッカー標識
貼658 ステッカー標識
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,3931,5531,4601,3731,4701,460
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)150×100-90×360360×90360×9090×360
種類開閉注意-高電圧危険足元注意開放厳禁足元注意
材質PET-ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)
内容量1組(5枚入)-1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト