17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

省-106 省エネルギーステッカー 61-3412-44

省-106 省エネルギーステッカー【10個入り】

通常単価(税別)
1,021
税込単価
1,123
通常出荷日:1日目

【特長】・省エネルギー標識がアルミステッカーになりました。・アルミなのでパイプのような曲面にも自在に貼...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    80×40
  • 種類
    高温注意
  • 材質
    アルミ
  • 内容量
    1組(10枚入)

型番:

61-3412-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

61-3412-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
80×40
種類
高温注意
材質
アルミ
内容量
1組(10枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3412-44

内容量

最小発注数量
1組(10枚入)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021
( 1,123 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネルギー標識がアルミステッカーになりました。
・アルミなのでパイプのような曲面にも自在に貼り付けできます。
【商品仕様】
・表示内容:高温注意
・材質:アルミステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:80×40mm
・ショウ-106

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

省-106 省エネルギーステッカーの型番61-3412-44のページです。 型番61-3412-44に関する仕様情報を記載しております。
省-106 省エネルギーステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
省-106 省エネルギーステッカー
貼652 ステッカー標識
貼657 ステッカー標識
貼656 ステッカー標識
貼655 ステッカー標識
貼653 ステッカー標識
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,0211,3551,4601,4601,4601,441
通常出荷日1日目10日目8日目10日目1日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)80×4090×36090×36090×36090×36090×360
種類高温注意立入禁止頭上注意高温注意高電圧危険関係者以外立入禁止
材質アルミユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)
内容量1組(10枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト