17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 巻き込まれ注意 回転中歯車部に手を出すな」 61-3410-13

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 巻き込まれ注意 回転中歯車部に手を出すな」【10個入り】

通常単価(税別)
1,950
税込単価
2,145
通常出荷日:4日目

【特長】・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラベルです。

  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 種類
    警告 巻き込まれ注意 回転中歯車部に手を出すな
  • 材質
    PET
  • 内容量
    1組(10枚入)

型番:

61-3410-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

61-3410-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
50×100
仕様
種類
警告 巻き込まれ注意 回転中歯車部に手を出すな
材質
PET
内容量
1組(10枚入)

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3410-13

サイズ

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
50×100
1組(10枚入)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950
( 2,145 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラベルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 巻き込まれ注意 回転中歯車部に手を出すな」の型番61-3410-13のページです。 型番61-3410-13に関する仕様情報を記載しております。
PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 巻き込まれ注意 回転中歯車部に手を出すな」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 巻き込まれ注意 回転中歯車部に手を出すな」
PL警告ステッカー 35×70mm
PL警告ステッカー 50×100mm
PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 巻き込まれ注意 回転中チェーンに手を出すな」
PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 巻き込まれ注意 回転中ベルトに手を出すな」
PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 回転部 巻き込まれ狭まれに注意」
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
通常価格1,9501,149 -1,962 -1,150 -1,150 -1,150 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目〜8日目1日目〜8日目
商品タイプステッカー--ステッカーステッカーステッカー
種類警告 巻き込まれ注意 回転中歯車部に手を出すな--警告 巻き込まれ注意 回転中チェーンに手を出すな警告 巻き込まれ注意 回転中ベルトに手を出すな警告 回転部 巻き込まれ狭まれに注意
材質PET--PETPETPET
内容量1組(10枚入)--1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました