17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管識別方向表示ステッカー 「→(黄赤)」 61-3409-20

配管識別方向表示ステッカー 「→(黄赤)」【10個入り】

通常単価(税別)
912
税込単価
1,003
通常出荷日:4日目

【特長】・配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することができます。・水や熱に強いア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 種類
  • 黄赤
  • マンセル記号
    2.5YR6/14
  • 材質
    アルミ
  • 内容量
    1組(10枚入)

型番:

61-3409-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

61-3409-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
10×70×20×25
種類
黄赤
マンセル記号
2.5YR6/14
材質
アルミ
内容量
1組(10枚入)
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3409-20

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
10×70×20×25
1組(10枚入)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
912
( 1,003 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することができます。
・水や熱に強いアルミ製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配管識別方向表示ステッカー 「→(黄赤)」の型番61-3409-20のページです。 型番61-3409-20に関する仕様情報を記載しております。
配管識別方向表示ステッカー 「→(黄赤)」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管識別方向表示ステッカー 「→(黄赤)」
配管識別方向表示ステッカー 5
配管識別方向表示ステッカー 「→(茶)」
配管識別方向表示ステッカー 「→(青)」
配管識別方向表示ステッカー 「→(灰紫)」
配管識別方向表示ステッカー 「→(蛍光黄)」
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格912921 -891 -960 -960 -1,198
通常出荷日4日目1日目〜8日目8日目〜8日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
種類-
黄赤-灰紫蛍光黄
マンセル記号2.5YR6/14-7.5YR5/62.5PB5/82.5P5/5-
材質アルミ-アルミアルミアルミ塩化ビニル(PVC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト