17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 19400シリーズ 61-3408-50

配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 19400シリーズ

通常単価(税別)
975
税込単価
1,073
通常出荷日:8日目

【特長】・配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することができます。・<貼り付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 種類
  • 白地、黒文字
  • 材質
    アルミ
  • 内容量
    1組(10枚入)

型番:

61-3408-50
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3408-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
30×85
種類
白地、黒文字
材質
アルミ
内容量
1組(10枚入)

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3408-50

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
30×85
1組(10枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975
( 1,073 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することができます。
・<貼り付け方法>
・ステッカーの裏紙をはがし、定めた位置にあててから徐々にはがし取ります。
・表面を良くこすりながら貼り合わせてください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 19400シリーズの型番61-3408-50のページです。 型番61-3408-50に関する仕様情報を記載しております。
配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 19400シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 19400シリーズ
配管識別方向表示ステッカー 特貼矢 01~08
配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 貼矢
配管識別方向表示ステッカー 「→(茶)」
配管識別方向表示ステッカー 「→(青)」
配管識別方向表示ステッカー 「→(黄赤)」
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9751,050 -660 -891 -960 -891
通常出荷日8日目1日目〜8日目〜8日目8日目〜4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
種類-
白地、黒文字-白地、黒文字黄赤
材質アルミ-オレフィンアルミアルミアルミ
内容量1組(10枚入)-1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト