17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「冷却水」

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「冷却水」

通常単価(税別)
8831,648
税込単価
9711,813
通常出荷日:8日目

【特長】・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 種類
    冷却水
  • マンセル記号
    2.5PB5/8
  • 材質
    アルミ
  • 内容量
    1組(10枚入)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
120×60
L
1組(10枚入)
1個
80×40
M
1組(10枚入)
1個
60×30
S
1組(10枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,648
( 1,813 )
8日目
976
( 1,074 )
8日目
883
( 971 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなどの安全を図ること、配管系の取扱いの適性化を図ることを目的に、配管に識別表示を行う場合の一般的事項について規定する。 JIS Z9102 1987
・カタログと製品の色彩が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
・HY・HTシリーズと配・管シリーズの色は異なります。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「冷却水」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「冷却水」
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 水関係「冷却水」
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「水」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「冷却水(還)」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「冷却水(往)」
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「電気」
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格883-1,015 -882 -950 -950 -882
通常出荷日8日目4日目4日目8日目〜8日目〜1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
種類冷却水-冷却水(還)冷却水(往)電気
マンセル記号2.5PB5/8-2.5PB5/82.5PB5/82.5PB5/82.5YR7/6
材質アルミ-アルミアルミアルミアルミ
内容量1組(10枚入)-1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト