17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「潤滑油」 61-3404-72

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「潤滑油」【10個入り】

通常単価(税別)
932
税込単価
1,025
通常出荷日:4日目

【特長】・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 種類
    潤滑油
  • マンセル記号
    7.5YR5/6
  • 材質
    アルミ
  • 内容量
    1組(10枚入)

型番:

61-3404-72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

61-3404-72の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
30×60
仕様
S
種類
潤滑油
マンセル記号
7.5YR5/6
材質
アルミ
内容量
1組(10枚入)
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3404-72

サイズ

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
30×60
S
1組(10枚入)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
932
( 1,025 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなどの安全を図ること、配管系の取扱いの適性化を図ることを目的に、配管に識別表示を行う場合の一般的事項について規定する。 JIS Z9102 1987
・カタログと製品の色彩が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
・HY・HTシリーズと配・管シリーズの色は異なります。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • PL警告ステッカー 電気危険(高電圧危険)PL-5 10枚組 画像

    アズワン

    PL警告ステッカー 電気危険(高電圧危険)PL-5 10枚組

    【特長】メーカーは製品の持つ危険性や安全な使用のための指示に関わる正しい警告を、ユーザーに提供する義務があり、その内容はユーザーの立場に立って検討しなくてはなりません。JIS:日本工業規格。ISO:国際標準化機構。IEC:国際電気標準会議。ANSI:アメリカ規格協会。

  • 産業標識 (PVC製ステッカー) 画像

    アズワン

    産業標識 (PVC製ステッカー)

    アズワン ステッカー・マグネット 産業標識 (PVC製ステッカー)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「潤滑油」の型番61-3404-72のページです。 型番61-3404-72に関する仕様情報を記載しております。
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「潤滑油」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「潤滑油」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係「潤滑油」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「油圧油」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「エアー」
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 「水」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「純水」
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格932860 -950 -950 -882 -950 -
通常出荷日4日目4日目8日目8日目〜4日目8日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
種類潤滑油-油圧油エアー純水
マンセル記号7.5YR5/6-7.5YR5/6N9.52.5PB5/82.5PB5/8
材質アルミ-アルミアルミアルミアルミ
内容量1組(10枚入)-1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト