17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「200V」

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「200V」

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3403-52

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなどの安全を図ること、配管系の取扱いの適性化を図ることを目的に、配管に識別表示を行う場合の一般的事項について規定する。 JIS Z9102 1987
・カタログと製品の色彩が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
・HY・HTシリーズと配・管シリーズの色は異なります。予めご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
60×120
仕様
L
種類
200V
マンセル記号
2.5YR7/6
材質
アルミ
内容量
1パック(10枚)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト