17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MG14 マグネプレート 61-3387-85

MG14 マグネプレート

通常単価(税別)
972
税込単価
1,069
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・表示内容:使用禁止・材質:樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)・サイズ:250×80×0...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネット
  • サイズ (mm)
    80×255×0.8
  • 種類
    使用禁止
  • メーカー型番
    MG14 086014
  • 赤地、白文字
  • 材質
    塩素化ポリエチレン
  • 内容量
    1枚

型番:

61-3387-85
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3387-85の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネット
サイズ(mm)
80×255×0.8
種類
使用禁止
メーカー型番
MG14 086014
赤地、白文字
材質
塩素化ポリエチレン
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3387-85

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
972
( 1,069 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:使用禁止
・材質:樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
・サイズ:250×80×0.8mm
・MG14

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MG14 マグネプレートの型番61-3387-85のページです。 型番61-3387-85に関する仕様情報を記載しております。
MG14 マグネプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MG14 マグネプレート
MG10 マグネプレート
MG11 マグネプレート
MG-101 マグネプレート
MG12 マグネプレート
クレーンC-S クレーン用ステッカー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9721,0489851,2299831,404
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプマグネットマグネットマグネットマグネットマグネットステッカー
サイズ(mm)80×255×0.880×255×0.880×255×0.8200×150×0.880×255×0.8φ20
種類使用禁止使用中故障中修理中 操作するな運転禁止上 下 東 西 南 北
メーカー型番MG14 086014MG10 086010MG11 086011MG-101 086101MG12 086012クレーンC-S 083039
赤地、白文字青地、白文字青地、白文字白地、青、黒赤地、白文字上:緑、下:赤、東西南北:黄

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました