17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MG12 マグネプレート 61-3387-83

MG12 マグネプレート

通常単価(税別)
989
税込単価
1,088
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・表示内容:運転禁止・材質:樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)・サイズ:250×80×0...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネット
  • サイズ (mm)
    80×255×0.8
  • 種類
    運転禁止
  • メーカー型番
    MG12 086012
  • 赤地、白文字
  • 材質
    塩素化ポリエチレン
  • 内容量
    1枚

型番:

61-3387-83
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3387-83の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネット
サイズ(mm)
80×255×0.8
種類
運転禁止
メーカー型番
MG12 086012
赤地、白文字
材質
塩素化ポリエチレン
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3387-83

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
989
( 1,088 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:運転禁止
・材質:樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
・サイズ:250×80×0.8mm
・MG12

商品担当おすすめ

  • PL警告ステッカー 電気危険(高電圧危険)PL-5 10枚組 画像

    アズワン

    PL警告ステッカー 電気危険(高電圧危険)PL-5 10枚組

    【特長】メーカーは製品の持つ危険性や安全な使用のための指示に関わる正しい警告を、ユーザーに提供する義務があり、その内容はユーザーの立場に立って検討しなくてはなりません。JIS:日本工業規格。ISO:国際標準化機構。IEC:国際電気標準会議。ANSI:アメリカ規格協会。

  • 産業標識 (PVC製ステッカー) 画像

    アズワン

    産業標識 (PVC製ステッカー)

    アズワン ステッカー・マグネット 産業標識 (PVC製ステッカー)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MG12 マグネプレートの型番61-3387-83のページです。 型番61-3387-83に関する仕様情報を記載しております。
MG12 マグネプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MG12 マグネプレート
マグネプレート「運転禁止」
MG10 マグネプレート
MG11 マグネプレート
MG14 マグネプレート
MG-101 マグネプレート
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9891,0651,0881,0261,0091,229
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプマグネットマグネットマグネットマグネットマグネットマグネット
サイズ(mm)80×255×0.8-80×255×0.880×255×0.880×255×0.8200×150×0.8
種類運転禁止-使用中故障中使用禁止修理中 操作するな
メーカー型番MG12 086012-MG10 086010MG11 086011MG14 086014MG-101 086101
赤地、白文字-青地、白文字青地、白文字赤地、白文字白地、青、黒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト