17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレーンC-S クレーン用ステッカー 61-3386-87

クレーンC-S クレーン用ステッカー【12個入り】

通常単価(税別)
1,404
税込単価
1,544
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・表示内容:上 下 東 西 南 北 ・材質:エンビステッカー・入数:6種各2枚1組・サイズ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    φ20
  • 種類
    上 下 東 西 南 北
  • メーカー型番
    クレーンC-S 083039
  • 上:緑、下:赤、東西南北:黄
  • 材質
    PET
  • 内容量
    1パック(6種各2枚)

型番:

61-3386-87
解除
  • この商品は4パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

61-3386-87の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
φ20
種類
上 下 東 西 南 北
メーカー型番
クレーンC-S 083039
上:緑、下:赤、東西南北:黄
材質
PET
内容量
1パック(6種各2枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3386-87

内容量

最小発注数量
1パック(6種各2枚)
4パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,404
( 1,544 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:上 下 東 西 南 北
・材質:エンビステッカー
・入数:6種各2枚1組
・サイズ:20mm丸
・クレーンC-S

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クレーンC-S クレーン用ステッカーの型番61-3386-87のページです。 型番61-3386-87に関する仕様情報を記載しております。
クレーンC-S クレーン用ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレーンC-S クレーン用ステッカー
JH-29S 安全標識
JH-37S 安全標識
JH-44S 安全標識
騒音-2D 騒音管理ステッカー
MG12 マグネプレート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,4041,6131,6131,7201,588983
通常出荷日4日目1日目4日目10日目4日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーマグネット
サイズ(mm)φ20160×120160×120160×12080×24080×255×0.8
種類上 下 東 西 南 北騒音のある職場消火器酸欠注意耳栓着用運転禁止
メーカー型番クレーンC-S 083039JH-29SJH-37SJH-44S騒音-2DMG12 086012
上:緑、下:赤、東西南北:黄グレー、赤、黒、黄グレー、黒、赤、青、白グレー、黒、青、黄黄、赤、青、白赤地、白文字

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト