17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GHSステッカー標識 環境 GHS-8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GHSステッカー標識 環境 GHS-8

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3384-10

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
150×150
仕様
-
種類
環境 JIS Z 7253
メーカー型番
GHS-8(大) 037108
白地、赤、黒
サイズ
-
材質
PET
内容量
1パック(5枚)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト