17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GHSステッカー標識 炎 61-3384-21

GHSステッカー標識 炎

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:1日目

【特長】・労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 種類
    炎 JIS Z 7253
  • 白地、赤、黒
  • 材質
    PET
  • 内容量
    1パック(5枚)

型番:

61-3384-21
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3384-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
40×40
種類
炎 JIS Z 7253
メーカー型番
GHS-1(小) 037301
白地、赤、黒
材質
PET
内容量
1パック(5枚)
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3384-21

サイズ

(mm)

メーカー型番

内容量

最小発注数量
40×40
GHS-1(小) 037301
1パック(5枚)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GHSステッカー標識 炎の型番61-3384-21のページです。 型番61-3384-21に関する仕様情報を記載しております。
GHSステッカー標識 炎のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GHSステッカー標識 炎
GHSラベル GHS-1 炎
GHSステッカー標識 腐食性 GHS-4
GHSステッカー標識 どくろ GHS-6
GHSステッカー標識 感嘆符! GHS-7
GHSステッカー標識 健康有害性
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格500370 -464464 -500 -500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
種類炎 JIS Z 7253-腐食性 JIS Z 7253どくろ JIS Z 7253感嘆符 JIS Z 7253健康有害性 JIS Z 7253
白地、赤、黒-白地、赤、黒白地、赤、黒白地、赤、黒白地、赤、黒
材質PET-PETPETPETPET
内容量1パック(5枚)-1パック(5枚)1パック(5枚)1パック(5枚)1パック(5枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト