17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有機F 有機溶剤容器種別ステッカー 61-3383-69

有機F 有機溶剤容器種別ステッカー

通常単価(税別)
931
税込単価
1,024
通常出荷日:1日目

【特長】・溶剤容器等に貼りつけてご使用ください。【商品仕様】・表示内容:第二種有機溶剤等・材質:PET...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    100×50
  • 種類
    第二種有機溶剤等
  • メーカー型番
    有機F 032006
  • 黄地、黒文字
  • 材質
    PET
  • 内容量
    1パック(10枚)

型番:

61-3383-69
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3383-69の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
100×50
種類
第二種有機溶剤等
メーカー型番
有機F 032006
黄地、黒文字
材質
PET
内容量
1パック(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3383-69

内容量

最小発注数量
1パック(10枚)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931
( 1,024 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶剤容器等に貼りつけてご使用ください。
【商品仕様】
・表示内容:第二種有機溶剤等
・材質:PETステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:100×50mm
・ユウキF

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

有機F 有機溶剤容器種別ステッカーの型番61-3383-69のページです。 型番61-3383-69に関する仕様情報を記載しております。
有機F 有機溶剤容器種別ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有機F 有機溶剤容器種別ステッカー
有機溶剤容器種別ステッカー「第二種有機溶剤等」
騒音-2D 騒音管理ステッカー
クレーンC-S クレーン用ステッカー
MG11 マグネプレート
MG14 マグネプレート
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9319801,5881,4041,0261,009
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーマグネットマグネット
サイズ(mm)100×50-80×240φ2080×255×0.880×255×0.8
種類第二種有機溶剤等-耳栓着用上 下 東 西 南 北故障中使用禁止
メーカー型番有機F 032006-騒音-2DクレーンC-S 083039MG11 086011MG14 086014
黄地、黒文字-黄、赤、青、白上:緑、下:赤、東西南北:黄青地、白文字赤地、白文字

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト