17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

騒音-2D 騒音管理ステッカー 61-3382-62

騒音-2D 騒音管理ステッカー【5個入り】

通常単価(税別)
1,588
税込単価
1,747
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・表示内容:耳栓着用・材質:PETステッカー・入数:5枚1組・サイズ:80×240mm・ソ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    80×240
  • 種類
    耳栓着用
  • メーカー型番
    騒音-2D
  • 黄、赤、青、白
  • 材質
    PET
  • 内容量
    1パック(5枚)

型番:

61-3382-62
解除
  • この商品は4パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

61-3382-62の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
80×240
種類
耳栓着用
メーカー型番
騒音-2D
黄、赤、青、白
材質
PET
内容量
1パック(5枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3382-62

内容量

最小発注数量
1パック(5枚)
4パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,588
( 1,747 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:耳栓着用
・材質:PETステッカー
・入数:5枚1組
・サイズ:80×240mm
・ソウオン-2D

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

騒音-2D 騒音管理ステッカーの型番61-3382-62のページです。 型番61-3382-62に関する仕様情報を記載しております。
騒音-2D 騒音管理ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
騒音-2D 騒音管理ステッカー
騒音管理ステッカー「耳栓着用」
クレーンC-S クレーン用ステッカー
JH-44S 安全標識
JH-29S 安全標識
MG-101 マグネプレート
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,5881,7501,4041,7201,6131,229
通常出荷日4日目4日目4日目10日目1日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーマグネット
サイズ(mm)80×240-φ20160×120160×120200×150×0.8
種類耳栓着用-上 下 東 西 南 北酸欠注意騒音のある職場修理中 操作するな
メーカー型番騒音-2D-クレーンC-S 083039JH-44SJH-29SMG-101 086101
黄、赤、青、白-上:緑、下:赤、東西南北:黄グレー、黒、青、黄グレー、赤、黒、黄白地、青、黒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト