17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JH-37S 安全標識 61-3382-40

JH-37S 安全標識【5個入り】

通常単価(税別)
1,613
税込単価
1,774
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・表示内容:消火器・材質:エンビステッカー・入数:5枚1組・サイズ:160×120mm・J...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    160×120
  • 種類
    消火器
  • メーカー型番
    JH-37S
  • グレー、黒、赤、青、白
  • 材質
    塩化ビニル(PVC)
  • 内容量
    1パック(5枚)

型番:

61-3382-40
解除
  • この商品は4パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

61-3382-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
160×120
種類
消火器
メーカー型番
JH-37S
グレー、黒、赤、青、白
材質
塩化ビニル(PVC)
内容量
1パック(5枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3382-40

内容量

最小発注数量
1パック(5枚)
4パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,613
( 1,774 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:消火器
・材質:エンビステッカー
・入数:5枚1組
・サイズ:160×120mm
・JH-37S

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JH-37S 安全標識の型番61-3382-40のページです。 型番61-3382-40に関する仕様情報を記載しております。
JH-37S 安全標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JH-37S 安全標識
JH-44S 安全標識
JH-29S 安全標識
クレーンC-S クレーン用ステッカー
MG12 マグネプレート
MG11 マグネプレート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,6131,7201,6131,404983985
通常出荷日4日目10日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーマグネットマグネット
サイズ(mm)160×120160×120160×120φ2080×255×0.880×255×0.8
種類消火器酸欠注意騒音のある職場上 下 東 西 南 北運転禁止故障中
メーカー型番JH-37SJH-44SJH-29SクレーンC-S 083039MG12 086012MG11 086011
グレー、黒、赤、青、白グレー、黒、青、黄グレー、赤、黒、黄上:緑、下:赤、東西南北:黄赤地、白文字青地、白文字

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト