ファクトリーサプライ用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
61-3382-35
2023年03月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【商品仕様】・表示内容:安全第一・材質:エンビステッカー・入数:5枚1組・サイズ:160×120mm・JH-32S
中川ケミカル
カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー)
通常価格(税別):4,089円
カッティングシート 厚み 0.1mm
通常価格(税別):2,179円〜
トラスコ中山
アルファベットステッカー(英字・白)
通常価格(税別):180円〜
数字ステッカー(白)
通常価格(税別):163円〜
日本緑十字社
マーキングステッカー 5×15mm三角
通常価格(税別):400円〜
配管識別方向表示ステッカー 5
通常価格(税別):921円〜
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード