17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JH-29S 安全標識 61-3382-32

JH-29S 安全標識【5個入り】

通常単価(税別)
1,613
税込単価
1,774
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・表示内容:騒音のある職場・材質:エンビステッカー・入数:5枚1組・サイズ:160×120...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    160×120
  • 種類
    騒音のある職場
  • メーカー型番
    JH-29S
  • グレー、赤、黒、黄
  • 材質
    塩化ビニル(PVC)
  • 内容量
    1パック(5枚)

型番:

61-3382-32
解除
  • この商品は4パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

61-3382-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
160×120
種類
騒音のある職場
メーカー型番
JH-29S
グレー、赤、黒、黄
材質
塩化ビニル(PVC)
内容量
1パック(5枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3382-32

内容量

最小発注数量
1パック(5枚)
4パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,613
( 1,774 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:騒音のある職場
・材質:エンビステッカー
・入数:5枚1組
・サイズ:160×120mm
・JH-29S

商品担当おすすめ

  • PL警告ステッカー 電気危険(高電圧危険)PL-5 10枚組 画像

    アズワン

    PL警告ステッカー 電気危険(高電圧危険)PL-5 10枚組

    【特長】メーカーは製品の持つ危険性や安全な使用のための指示に関わる正しい警告を、ユーザーに提供する義務があり、その内容はユーザーの立場に立って検討しなくてはなりません。JIS:日本工業規格。ISO:国際標準化機構。IEC:国際電気標準会議。ANSI:アメリカ規格協会。

  • 産業標識 (PVC製ステッカー) 画像

    アズワン

    産業標識 (PVC製ステッカー)

    アズワン ステッカー・マグネット 産業標識 (PVC製ステッカー)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JH-29S 安全標識の型番61-3382-32のページです。 型番61-3382-32に関する仕様情報を記載しております。
JH-29S 安全標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JH-29S 安全標識
安全標識「騒音のある職場」 JH-29S
JH-37S 安全標識
JH-44S 安全標識
クレーンC-S クレーン用ステッカー
MG11 マグネプレート
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,6131,7211,6131,7201,404985
通常出荷日1日目6日目4日目10日目4日目4日目
商品タイプステッカー-ステッカーステッカーステッカーマグネット
サイズ(mm)160×120-160×120160×120φ2080×255×0.8
種類騒音のある職場-消火器酸欠注意上 下 東 西 南 北故障中
メーカー型番JH-29S-JH-37SJH-44SクレーンC-S 083039MG11 086011
グレー、赤、黒、黄-グレー、黒、赤、青、白グレー、黒、青、黄上:緑、下:赤、東西南北:黄青地、白文字

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト