17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザステッカー標識 レーザ-A 61-3381-56

レーザステッカー標識 レーザ-A【10個入り】

通常単価(税別)
1,066
税込単価
1,173
通常出荷日:4日目

【特長】・レーザ製品の安全基準 JIS C 6802-2005・【適用範囲】 この規格は、レーザ製品の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 種類
    レーザー警告
  • メーカー商品名
    レーザステッカー標識
  • 黄地
  • 材質
    オレフィン
  • 内容量
    1パック(10枚)

型番:

61-3381-56
解除
  • この商品は4パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

61-3381-56の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
1辺:25
種類
レーザー警告
メーカー商品名
レーザステッカー標識
メーカー型番
レーザ-A(小) 027307
黄地
材質
オレフィン
内容量
1パック(10枚)

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3381-56

サイズ

(mm)

メーカー型番

内容量

最小発注数量
1辺:25
レーザ-A(小) 027307
1パック(10枚)
4パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,066
( 1,173 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザ製品の安全基準 JIS C 6802-2005
・【適用範囲】 この規格は、レーザ製品の安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザ製品には適用しない。
・【目的】1.2.1 レーザ放射の安全な動作レベルを示し、 かつ、レーザの危険性の度合いに応じたレーザ及びレーザ製品のクラス分けのシステムを導入することによって、180nm~1mmの波長範囲におけるレーザ放射から人体を保護する。
・ 1.2.2 適切な予防手段がとれるように、手順を設定し、 かつ、情報を提供するため、使用者及び製造業者の両者に対する要求事項を規定する。
・ 1.2.3 標識、ラベル及び指示書によって、レーザ製品からの被ばく放射に伴って生じる危険性について各人に対して適切な警告を確実にする。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザステッカー標識 レーザ-Aの型番61-3381-56のページです。 型番61-3381-56に関する仕様情報を記載しております。
レーザステッカー標識 レーザ-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザステッカー標識 レーザ-A
レーザ警告ラベル レーザ-A(大)
GHSステッカー標識 炎
GHSステッカー標識 健康有害性
JH-37S 安全標識
JH-44S 安全標識
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,0661,2525005001,6131,720
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目10日目
商品タイプステッカー-ステッカーステッカーステッカーステッカー
種類レーザー警告-炎 JIS Z 7253健康有害性 JIS Z 7253消火器酸欠注意
メーカー商品名レーザステッカー標識-----
黄地-白地、赤、黒白地、赤、黒グレー、黒、赤、青、白グレー、黒、青、黄
材質オレフィン-PETPET塩化ビニル(PVC)塩化ビニル(PVC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト